UV4H 433Y
Varenummer:101060583
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 3 Kontakter
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Elastisiteten i fjæren tillater unøyaktig bevegelse av aktuatoren
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseUV4H 433Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060583
EAN (European Article Number)4030661255002
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for stangenMetallfilm
Bruttovekt655g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere3
Mekaniske data
BetjeningselementJusterbar pinne
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 1,5 mm
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1Nm
Tiltrekkingsmoment for PE-jordingsskruen0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Tightening torque of electrical connection0,7Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor62mm
Høyde på sensor331mm
Diameter på staven4mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm6.000mA
Koblingselement3 NC-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Type kontakt og brytepunkter kan fabrikkinnstilles på bestilling.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 22:42