WKSC42
Varenummer:101019466

Produktbeskrivelse
- uten Låsemuffe
- Monteringsdybde 57 mm
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Montering monteringsflens
- opptil 10 mm Frontplatetykkelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseWKSC42
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101019466
EAN (European Article Number)4030661611044
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000632
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000632
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC/EN 60068-2-20
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Materialbestandighet (syre)partly suitable
Materiale i belgeneGummi
Materialtykkelsen på tetningsbelgene1mm
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt159g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for utvendig brukJa
Galvanically separated contact bridgesJa
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, cirka11N
Monteringmonteringsflens
Tightening torque of the fixing screws, maximum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde57mm
Lengden på spaken90mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum10mm
Diameter for monteringen iht. EN 60947-130.5 + 0.5mm
Avstand80 x 80mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 200 Hz, med 20 g
sjokkresitanse110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Koblingselement1 NO-kontakter / 1 NO-kontakter, 1 NO-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Koblingselementveksling - veksling
Note
Notice (switch position)Posisjon A, B, C
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (olje)partly suitable
Materialbestandighet (ozon)not suitable
Materialbestandighet (vær)suitable
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 09:02