WKTC32
Varenummer:101007594

Produktbeskrivelse
- uten Låsemuffe
- 4 Kontakter
- Monteringsdybde 57 mm
- 2 bryterstilling
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Montering monteringsflens
- opptil 10 mm Frontplatetykkelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseWKTC32
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101007594
EAN (European Article Number)4030661520827
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-14-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000632
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000632
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressIEC/EN 60068-2-20
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i frontringAluminium - anodisert
Materialbestandighet (syre)partly suitable
Materiale i belgeneGummi
Materialtykkelsen på tetningsbelgene1mm
Farge for frontringenSølv
Farge på belgeneSvart
Bruttovekt160g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstillingJa
Egnet for utvendig brukJa
Galvanically separated contact bridgesJa
Fullstendig insolert Ja
Antall retninger2
Nummeret på berøringsposisjonen2
Touch positionsPosisjon A, B
Antall skodder per retning2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, cirka11N
Monteringmonteringsflens
Tightening torque of the fixing screws, maximum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde57mm
Lengden på spaken90mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum10mm
Diameter for monteringen iht. EN 60947-130.5 + 0.5mm
Avstand80 x 80mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 200 Hz, med 20 g
sjokkresitanse110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning440 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
Koblingselement2 NO-kontakt venstre / 2 NO-kontakt venstre
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Koblingselementfamlende - famlende
Merk - kjemisk bestandighet
Materialbestandighet (olje)partly suitable
Materialbestandighet (ozon)not suitable
Materialbestandighet (vær)suitable
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 00:18