Z - program
Varenummer:-

Produktbeskrivelse
- lite skog
- Monteringshull Ø 16,2 mm
- Avstand 25 x 25 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZ - program
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 22:55