Z1RM476E-02-230
Varenummer:157000649

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZ1RM476E-02-230
Artikkelnummer (bestillingsnummer)157000649
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULusUKCA
Gobale egenskaper
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)50.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
Forriglingsposisjonbunn
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor124mm
Høyde på sensor33,2mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Elektriske data
Merkespenning230VAC
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Driftsspenning230 VAC -15 % / +10 %
Merkespenning230VAC
Driftssyklus, maksimum2s
Utkoblingsvarighet, minimum65s
Arbeidssyklus magnet3%
Impulsstrøm ved VAC0,23 A -15%
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.08.2026, 07:20