Z3KM476E-02-U90-024
Varenummer:157000642

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZ3KM476E-02-U90-024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)157000642
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULusUKCA
Gobale egenskaper
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)50.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementVinklet arm med rulle
Forriglingsposisjonbunn
Header rotasjon90°
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor126mm
Høyde på sensor33,2mm
Elektriske data
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippElectromagnetic resetMagnet Snap Action
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Merkespenning24VDC
Driftssyklus, maksimum2s
Utkoblingsvarighet, minimum65s
Arbeidssyklus magnet3%
Impulsstrøm ved VDC2,3 A -15%
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.09.2026, 09:40