Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Arkiv
Varenummer:103008106


Produktbeskrivelse
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Plast bryterhus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5