ZF 232-11
Varenummer:101181537
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 Kontakter
- Også tilgjengelig som sikkerhetsfotbryter
- Lav driftshøyde for pedal
- Kabelinngang M 20 x 1.5
- Høyt stabilitetsnivå
- enpedalsutførelse
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseZF 232-11
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101181537
EAN (European Article Number)4030661326252
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
med beskyttelseAluminium
Fargen for kapslingRAL 9006 (Hvit aluminium)
Bruttovekt1.030g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall kabelgjennomføringer1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum260N
Aktiviseringskraft, maksimum 380N
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde255mm
Bredde82mm
Høyde84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
BryteprinsippMoment
KoblingselementNC-kontakter, NO-kontakt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2026, 22:27