ZK4 236-11Z-M20-U270
Arkiv
Varenummer:101166230

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.