ZQ 700 ST-AS
Varenummer:101215046
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-grensesnitt M12-konnektor, bunn
- Plast bryterhus
- En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- dobbel isolering
- Integrert AS-grensesnitt
- Egnet for AS-i Power24
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseZQ 700 ST-AS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002033
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002033
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULus
Gobale egenskaper
StandardEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselPlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Lengden på trekk, maksimum10m
Reaksjonstid, maksimum100ms
Bruttovekt230g
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,40 x 10⁻⁸/h
Note (PFH-value)Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Aktiviseringskraft, maksimum 200N
Actuating travel400mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor51mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor182,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsstrøm50mA
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i, IU-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xF
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 slått
AS-i Parameter bits, P1Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P2Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Note
Note (General)Adresseringen må foregå via M12 -konnektoren eller den flate kabeltilkoblingen.Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.08.2026, 01:00