ZQ 900-04N
Varenummer:101184477

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 75 meter
- Utløsningstrykknapp
- visere
- Robust design
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Ekstern vanntett mansjett
- Line trekk og linebrudd deteksjon
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZQ 900-04N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101184477
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002033
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002033
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for dekselPlast, termoplast
Lengden på trekk, maksimum75m
Bruttovekt1.275g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
NødstoppknappJa
SignallampeNei
Antall sikkerhetskontakter4
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor97,2mm
Bredde på sensor71,5mm
Høyde på sensor, minimum220,3mm
Høyde på sensor, maksimum236,3mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement4 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Den påskrudde G24-M20-indikatorlampen må bestilles separat, se tilbehør.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.For lengder på over 10 m, må det installeres mellomliggende kabelstøtte hver 3 til 5 m.Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.08.2026, 01:22