ZQ315AR-02
Varenummer:103044926

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZQ315AR-02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103044926
EAN (European Article Number)4030661616834
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002033
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002033
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041B
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Lengden på trekk, maksimum25m
Bruttovekt467g
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Actuation directionright
Tvangsbrytende kraft, minimum 50N
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde32,4mm
Bredde40mm
Høyde93,4mm
Bredde på aktivator91mm
Høyde for aktivator21,4mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NC-kontakter
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.08.2026, 16:51