ZS 332-11Y-M20
Varenummer:101149622
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Stor kontaktbryter
- Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
- Gullbelagte helsølvkontakter
- Snappfestesystem for magnetisk lagring
- Brytesystem separert fra snappfestesystem som gir konstant brytepunkt uavhengig av kontaktslitasje
- Konstruksjon iht. EN 50041
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseZS 332-11Y-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101149622
EAN (European Article Number)4030661152516
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041B
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft31N
Contact opening> 2 x 1,25 mm (ved maks aktivering)
Aktueringshastighet, minimum10mm/min
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typFemale connector
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor103,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Prelltid, maksimum2,5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, minimum1,5ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 02:09