ZSD5CC-5M
Varenummer:103043683

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Spesielt egnet for robotapplikasjoner i henhold til ANSI robotstandard
- Den redundante kontaktkonfigurasjonen muliggjør signalbehandling med konvensjonelle sikkerhetsrelémoduler
- Kontaktene lukkes ikke ved tilbakestilling (nivå 3 -> nivå 1)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZSD5CC-5M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103043683
EAN (European Article Number)4030661623375
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-38
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-38
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-38
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002571
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002571
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialePlast, plast,selvslukkende
Bruttovekt1.190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Note (Mechanical lifetime)NO-kontakt:
Nivå 1 - 2 - 1: 1 000 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 1: 1 000 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 bevegelser
tvangsbrytende vandring4,7mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 70N
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Tillatt kabeldiameter, minimum 7mm
Tillatt kabeldiameter, maksimum13mm
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66
Arbeidstempratur-10 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, minimum45%
Relativ fuktighet, maksimum85%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6Drift: 5 ... 55 Hz, amplitude 0,5 mm min. / Destruksjon: 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.
sjokkresitanseDrift: 150 m/s², ødeleggelse: 1 000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Merkespenning250VAC
driftssstrøm2.500mA
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter10A f
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
Note (General)1) Hvis enheten brukes i fuktige rom, må det brukes en egnet tilkoblingskabel.1) Virkningen og brannmotstanden i denne enheten har blitt undersøkt iht. UL508.Bare en dobbel skjermet kabel er godkjent som forsyningslinje.Kundespesifikke versjoner, med tilkoblingskabel, er tilgjengelig på forespørsel.Overvåkingsmodulen må ha mulighet til tverrkabelovervåking.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 03:24