ZSD6/O.LTG
Varenummer:101199480
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 nivåer AV-PÅ-AV
- Plast bryterhus
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Spesielt egnet for robotapplikasjoner i henhold til ANSI robotstandard
- Den redundante kontaktkonfigurasjonen muliggjør signalbehandling med konvensjonelle sikkerhetsrelémoduler
- Kontaktene lukkes ikke ved tilbakestilling (nivå 3 -> nivå 1)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseZSD6/O.LTG
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101199480
EAN (European Article Number)4030661590080
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-38
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-38
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-38
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002571
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002571
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
KapslingsmaterialePlast, plast,selvslukkende
Bruttovekt180g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Trykknapp, ekstraJa
Antall åpnere1
Antall lukkere3
Klassifisering
StandardEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Note (Mechanical lifetime)NO-kontakt:
Nivå 1 - 2 - 1: 1 000 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 1: 1 000 000 bevegelser
Nivå 1 - 2 - 3 - 1: 100 000 bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Konnektor stikkSkruetilslutning
Tillatt kabeldiameter, minimum 7mm
Tillatt kabeldiameter, maksimum13mm
Kabeldimensjon, minimum0,14 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-10 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6Drift: 5 ... 55 Hz, amplitude 0,5 mm min. / Destruksjon: 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm min.
sjokkresitanseDrift: 100 m/s², ødeleggelse: 1 000 m/s²
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning1,5kV
Elektriske data
Merkespenning250VAC
driftssstrøm3.000mA
Ekstern beskyttelse av linjer og enheter10A f
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15125VAC
Current, Utilisation category AC-151A
Voltage, Utilisation category DC-13125VDC
Current, Utilisation category DC-130,22A
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
Note (General)1) Hvis enheten brukes i fuktige rom, må det brukes en egnet tilkoblingskabel.1) Virkningen og brannmotstanden i denne enheten har blitt undersøkt iht. UL508.Bare en dobbel skjermet kabel er godkjent som forsyningslinje.Kundespesifikke versjoner, med tilkoblingskabel, er tilgjengelig på forespørsel.Overvåkingsmodulen må ha mulighet til tverrkabelovervåking.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 02:49