ZV14H 236 ST-AS
Arkiv
Varenummer:103014405

Produktbeskrivelse
- AS-grensesnitt M12-konnektor
- Plast bryterhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- Integrert AS-grensesnitt
- Egnet for AS-i Power24
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°