ZV1H 236-02ZZ
Varenummer:101147758
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseZV1H 236-02ZZ
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101147758
EAN (European Article Number)4030661144245
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047A
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
SpakmaterialePlast
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Tvangsbrytende dreiekraft0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor42,5mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor109mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.09.2026, 00:45