ZV7H 235-11Z-M20
Varenummer:151168066

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Vennligst logg inn for å se priser