schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD09

Numer katalogowy: 103038305

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD09

Article number (order number)

103038305

EAN (European Article Number)

4030661545202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Uwaga: Czujnik i aktywator należy zamawiać osobno.

General data

Material of the actuator

Tworzywo

Gross weight

9 g

Mechanical data

Active area

przód

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Filtr językowy

Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 13.08.2025, 08:32