015 Dźwignia prętowa 10H
015 Dźwignia prętowa 10H
015 Dźwignia prętowa 10H
Obudowa metalowa
2 Zestyki
67 mm x 75 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Dźwignia może być obracana o 180°
Pręt z żywicy epoksydowej
1 Produkty
Produkty na stronę
TV10H 015-11Y
Nr kat. 131058070
Wyłączniki pozycyjne