016 Teleskopowy trzpień naciskowy 2S
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Z duzym dobiegiem
- Głowica aktywatora z napędem w formie kulki ze stali nierdzewnej
| Oznaczenie typu produktu: T(1) 016-(2)Y-(3) |
| (1) | |
| S | Trzpień naciskowy S |
| 2S | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
| K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
| 2K | Dźwignia wahliwa 2K |
| 3K | Dźwignia kątowa 3K |
| 8H | Dźwignia z rolką 8H |
| 7H | Dźwignia z rolką 7H |
| 10H | Dźwignia prętowa 10H |
| H | Dźwignia z rolką H |
| 4H | Dźwignia prętowa ze sprężyną 4H |
| 2H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 2H |
| 3H | Dźwignia z rolką 3H |
| 9H | Dźwignia prętowa 9H |
| 6H | Dźwignia ze sprężyną płytkową 6H |
| (2) | |
| 12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
| 21 | 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
| 03 | 3 zestyki NC |
| 30 | 3 zestyki NO |
| (3) | |
| UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
| H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
| C | Magnetyczne tłumienie łuku elektrycznego |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.