016 Teleskoparm 2S
- metal hus
- 3 Kontakt
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
- med øget hældning
- Aktuator med indbygget kugle af rustfrit stål
| Produkttypebetegnelse: T(1) 016-(2)Y-(3) |
| (1) | |
| S | Stødstang S |
| 2S | Teleskoparm 2S |
| K | Rullearm udadvent K |
| 2K | Vippearm 2K |
| 3K | Vinkel rulle på arm 3K |
| 8H | Rullearm 8H |
| 7H | Rullearm 7H |
| 10H | Stangarm 10H |
| H | Rullearm H |
| 4H | Fjederarm 4H |
| 2H | Bladfjederdrejearm 2H |
| 3H | Rullearm 3H |
| 9H | Stangarm 9H |
| 6H | Bladfjederdrejearm 6H |
| (2) | |
| 12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
| 21 | 2 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
| 03 | 3 brydekontakter (NC) |
| 30 | 3 sluttekontakter (NO) |
| (3) | |
| UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
| H | Trykkontakt med kontakter i lag |
| C | Blow-out coil |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.