schmersal_s_icon.png
016 Telescoopstoter 2S

016 Telescoopstoter 2S

  • metaalbehuizing
  • 3 Contacten
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm (basistoestel)
  • Met verhoogde naloop
  • Bedienelement met verzonken kogel in rvs
Typebenaming van het product:

T(1) 016-(2)Y-(3)


(1)
SStoter S
2STelescoopstoter 2S
KRolhefboom K
2KHefboom 2K
3KHaakse rolhefboom 3K
8HRoldraaihefboom 8H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
HRoldraaihefboom H
4HVeerstaafdraaihefboom 4H
2HBladveerhefboom 2H
3HRoldraaihefboom 3H
9HStaafhefboom 9H
6HBladveerhefboom 6H

(2)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
212 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
033 verbreekcontacten (NC)
303 maakcontacten (NO)

(3)
UETastschakeling met overlapping
HTastschakeling met contactstaffeling
CBlusmagneet
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

T2S 016-21Y

Artikelnummer 101054869

Positieschakelaar

Naar het artikel