035 Dźwignia z rolką 2L
- •Obudowa metalowa
- •58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- •wałek roboczy z łożyskiem kulkowym
- •3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- •Klasa ochrony IP67
- •Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Your selection: