1. 064
  2. 064 roller lever 2A
064 roller lever 2A

064 roller lever 2A

  • Obudowa metalowa
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
  • 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
  • 3 lub 4 Zestyki
  • Głowicę można obracaćo 4 x 90°
6 Produkty
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Nr kat. 101060773

Wyłączniki pozycyjne

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Nr kat. 101089559

Wyłączniki pozycyjne

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Nr kat. 101060745

Wyłączniki pozycyjne

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Nr kat. 151210912

Wyłączniki pozycyjne

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Nr kat. 101149062

Wyłączniki pozycyjne

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Nr kat. 101180391

Wyłączniki pozycyjne

6 znalezione wyniki