103064703
Numer katalogowy:103064703

Opis produktu
- higieniczna konstrukcja
- podświetlany
- niebieskie, widoczne elementy uszczelniające
- możliwość dostosowania symboliki
Klucz zamówieniowy
Numer artykułu (Numer katalogowy)103064703
EAN (European Article Number)4030661686400
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Właściwości ogólne
NormyDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
WykonanieIlluminated pushbuttonMontaż na płycie przedniej
KonstrukcjaOkrągłyTactile
Warunki montażu (mechaniczne)Wszystkie powierzchnie min. 3° do linii poziomej
Typ uszczelnieniaMembranaUszczelki wargowe
Materiał części roboczychTworzywo
Materiał pierścienia przedniegoStainless steel (V4A)
Materiał mieszkówSilikon
Kolor elementu sterującegoBiałe
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoNiebieskie
Kolor uszczelkiNiebieskie
Ciężar brutto48g
Dane ogólne - właściwości
Z oznakowaniem symbolicznymTak (1)
Możliwość podświetleniaTak
Możliwość testowania Tak
Pełna izolacja Tak
Number of contact elements, maximum2
Anti-torsion protectionYes
Klasyfikacja
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Odryglowaniebez
Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące1.000.000operacji
Skok główki3,5mm
Montażnakrętka centralna
Moment dokręcania nakrętek, maksimum4Nm
Symbol Numer oznakowania975
Typowa siła uruchamiania przycisku16N
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość, maksimum46mm
Wysokość63mm
Mounting height13mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Głębokość montażu50mm
Uwaga (głębokość montażu)Depth behind front panel including one contact element
Średnica powierzchni aktywnej22mm
Średnica pierścienia przedniego45mm
Mounting diameter22,3mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum6mm
Odstęp65 x 65mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67IP69K
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Wilgotność względna, maksimum93%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Odporność na wibracje5 g
odporność na uderzenie<50 g (EN 60068-2-27)
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Dane elektryczne
Częstotliwość przełączania urządzenia sterującego, maks1.000/h
Zakres dostawy
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj)Scope of delivery with contact carrier SMF
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.07.2026, 10:23