103065546
Numer katalogowy:103065546

Opis produktu
- Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-10
- Rozbudowa o maks. 18 cyfrowych wejść/wyjść
- 2 dodatkowe wyjścia sygnalizacyjne
- 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
- Przyłacze dla konwencjonalnej aparatury łączeniowej do Ple wg ISO 13849-1
Dane zamówieniowe
Numer artykułu (Numer katalogowy)103065546
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Dostępne od01.07.2027
UwagaAvailable from Q2/2027
Dane ogólne - właściwości
Liczba wyjść impulsowych (wyjść taktujących)4
Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych)0
Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych 10
Liczba bezpiecznych wejść/wyjść cyfrowych6
Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych4
Klasyfikacja
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doe
Kategoria bezpieczeństwa4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
MontażNa standardowej szynie
Mechanical data - Connection technique
Przekrój kabla, minimalne0,2 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
Przekrój żyły, minimum24AWG
Przekrój żyły, maksimum12AWG
Przyłącze (mechaniczne)Odłączalne zaciski śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość22,5mm
Wysokość98mm
Głębokość115mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP20
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +75 °C
Wilgotność względna, minimum10%
Wilgotność względna, maksimum95%
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniu
Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum2.000m
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -15 % / +20 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa)2.000mA
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-132A
Zakres dostawy
Zakres dostawyConnector terminals
Dane elektryczne - monitorowanie
Liczba układów monitorowania osi, maksymalna1
Monitorowanie osi, typ enkoderaWyłącznik zbliżeniowy
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 09:19