220_5STV
Numer katalogowy:103059909

Opis produktu
- Stal nierdzewna (V4A)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu220_5STV
Numer artykułu (Numer katalogowy)103059909
EAN (European Article Number)4030661667867
Właściwości ogólne
Materiałstainless steel AISI 316L
Ciężar brutto219g
Dane mechaniczne - Wymiary
Schlüsselweite24SW
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skokuM20 x 1.5
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 05:10