256
256 Dźwignia najazdowa z rolką 3K
256 Dźwignia najazdowa z rolką 3K
Szczegóły montażu wg EN 50047
Obudowa z tworzywa termoplastycznego
z podwójną izolacją
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
duży wybór alternatywnych aktywatorów
Głowicę można obracać o 4 x 90°
2 Produkty
Produkty na stronę
Z3K 256-11Z
Nr kat. 151112689
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
T3K 256-11Z
Nr kat. 101112704
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa