We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Pliki cookie / Prywatność
22 250 88 00
Infolinia od 7:30 do 16:30
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
Zaloguj
More
256
256 Dźwignia z rolką 14H
256 Dźwignia z rolką 14H
Szczegóły montażu wg EN 50047
Obudowa z tworzywa termoplastycznego
z podwójną izolacją
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
duży wybór alternatywnych aktywatorów
Głowicę można obracać o 4 x 90°
Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
2 Produkty
Produkty na stronę
Filtr
Filtr
ZV14H 256-02Z
Nr kat. 101152891
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
ZV14H 256-11Z-1058
Nr kat. 101181759
Wyłączniki pozycyjne z funkcją bezpieczeństwa