2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Numer katalogowy:103041423

Opis produktu
- Gateway do dźwigów
- Pełnoprawna alternatywa dla telefonu stacjonarnego
- Możliwość włączenia do wszystkich systemów połączeń alarmowych dźwigów
- Niezawodne działanie w przypadku awarii zasilania
- Bezproblemowa instalacja bez skomplikowanego okablowania
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Numer artykułu (Numer katalogowy)103041423
Właściwości ogólne
Ciężar brutto900g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość195mm
Wysokość119mm
Głębokość61mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP41
Temperatura otoczenia-40 ... +85 °C
Dane elektryczne
Prąd roboczy, minimalne1.000mA
Znamionowe napięcie robocze12VDC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 18:15