2N GSM GATEWAY-SMS
Numer katalogowy:103016982
Archiwum

Opis produktu
- z buforem akumulatora
- Programowalny SMS
- Gateway do dźwigów
- Pełnoprawna alternatywa dla telefonu stacjonarnego
- Możliwość włączenia do wszystkich systemów połączeń alarmowych dźwigów
- Niezawodne działanie w przypadku awarii zasilania
- Bezproblemowa instalacja bez skomplikowanego okablowania
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N GSM GATEWAY-SMS
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016982
EAN (European Article Number)4030661510781
Właściwości ogólne
Ciężar brutto910g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość163mm
Wysokość157mm
Głębokość38mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature+0 ... +45 °C
Dane elektryczne
Prąd roboczy, minimalne1.000mA
Znamionowe napięcie robocze12VDC
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.10.2026, 00:20