2N IP CABIN UNIT-COP-WIRED
Numer katalogowy:103016973

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż za panelem obsługi kabiny (COP)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N IP CABIN UNIT-COP-WIRED
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016973
EAN (European Article Number)4030661510675
Właściwości ogólne
Ciężar brutto270g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 03:58