2N IP CABIN UNIT-FM-W/O BUTTON
Numer katalogowy:103016975

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż podtynkowy bez przycisku alarmowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N IP CABIN UNIT-FM-W/O BUTTON
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016975
EAN (European Article Number)4030661510699
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość85mm
Wysokość185mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.08.2026, 14:06