2N L1 AMPLIFIER
Numer katalogowy:103016971

Opis produktu
- Moduł wzmacniacza
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 AMPLIFIER
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016971
EAN (European Article Number)4030661510651
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.11.2026, 23:48