2N L1 BLOCKING
Numer katalogowy:103016970

Opis produktu
- Moduł blokujący
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 BLOCKING
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016970
EAN (European Article Number)4030661510644
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 11:13