2N L1 CABIN UNIT - COMPACT - SM
Numer katalogowy:103013033

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż powierzchniowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT - COMPACT - SM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013033
EAN (European Article Number)4030661487939
Właściwości ogólne
Ciężar brutto772g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość185mm
Głębokość23mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.10.2026, 00:05