2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Numer katalogowy:103016988

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż powierzchniowy bez przycisku alarmu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT-COMPACT-SM-W/O BUTTON
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016988
EAN (European Article Number)4030661510842
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość185mm
Głębokość23mm
Warunki otoczenia
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.08.2026, 11:44