2N L1 CABIN UNIT - COP - FIXED
Numer katalogowy:103013031

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż za panelem obsługi kabiny (COP)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT - COP - FIXED
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013031
EAN (European Article Number)4030661487915
Właściwości ogólne
Ciężar brutto213g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.09.2026, 19:07