2N L1 CABIN UNIT - COP- WIRED
Numer katalogowy:103013032

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż za panelem obsługi kabiny (COP)
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT - COP- WIRED
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013032
EAN (European Article Number)4030661487922
Właściwości ogólne
Ciężar brutto280g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.10.2026, 12:04