2N L1 CABIN UNIT-FM
Numer katalogowy:103016962

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż podtynkowy z przyciskiem alarmowym
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT-FM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016962
EAN (European Article Number)4030661510552
Właściwości ogólne
Ciężar brutto280g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość85mm
Wysokość185mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.10.2026, 18:06