2N L1 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON
Numer katalogowy:103013034

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż podtynkowy bez przycisku alarmowego
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013034
EAN (European Article Number)4030661487946
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość85mm
Wysokość185mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.10.2026, 19:30