2N L1 CABIN UNIT-TOC
Numer katalogowy:103016964

Opis produktu
- Stacja interkomowa szybu z interfejsem stacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT-TOC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016964
EAN (European Article Number)4030661510569
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.10.2026, 00:59