2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Numer katalogowy:103016968

Opis produktu
- Stacja interkomowa szybu bez interfejsu stacji
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 CABIN UNIT-TOC-W/O SWITCH
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016968
EAN (European Article Number)4030661510620
Właściwości ogólne
Ciężar brutto500g
Warunki otoczenia
Ambient temperature-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 04.10.2026, 17:48