2N L1 - USB PROGRAMMING TOOL
Numer katalogowy:103013039

Opis produktu
- Narzędzie do programowania USB
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L1 - USB PROGRAMMING TOOL
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013039
EAN (European Article Number)4030661487991
Właściwości ogólne
Ciężar brutto170g
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia-20 ... +70 °C
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.11.2026, 01:25