2N L8 CABIN UNIT -COMPACT - SM
Numer katalogowy:103013052

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż powierzchniowy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktu2N L8 CABIN UNIT -COMPACT - SM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013052
EAN (European Article Number)4030661488127
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto777g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość100mm
Wysokość185mm
Głębokość23mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.09.2026, 23:59