2N L8 CABIN UNIT - COP - FIXED
Numer katalogowy:103013050

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż za panelem obsługi kabiny (COP)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu2N L8 CABIN UNIT - COP - FIXED
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013050
EAN (European Article Number)4030661488103
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto170g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 09.08.2026, 00:37