2N L8 CABIN UNIT - COP - WIRED
Numer katalogowy:103013051

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż za panelem obsługi kabiny (COP)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu2N L8 CABIN UNIT - COP - WIRED
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013051
EAN (European Article Number)4030661488110
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Właściwości ogólne
Ciężar brutto269g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość65mm
Wysokość130mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 30.07.2026, 16:06