2N L8 CABIN UNIT-FM
Numer katalogowy:103016979

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż podtynkowy z przyciskiem alarmowym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu2N L8 CABIN UNIT-FM
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016979
EAN (European Article Number)4030661510750
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość85mm
Wysokość185mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.08.2026, 09:25