2N L8 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON
Numer katalogowy:103013053

Opis produktu
- Stacja interkomowa kabiny
- Montaż podtynkowy bez przycisku alarmowego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu2N L8 CABIN UNIT - FM - W/O BUTTON
Numer artykułu (Numer katalogowy)103013053
EAN (European Article Number)4030661488134
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyTÜV
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość85mm
Wysokość185mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 10:29